Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Här har vi samlat bra information, artiklar, länkar och filmklipp om ett urval av våra produkter som vi särskilt vill lyfta fram. Upptäck intressanta produkter, relevanta kombinationer och några legendariska lösningar.
Energieffektiva tryckluftscylindrar.
Gripdon för olika former, material, och miljöer.
J-cylindrar med optimal dimension och vikt.
Versioner av befintliga serier men med extra lång livslängd.
Serie: MHM
Fungerar där andra produkter inte gör det.
Serie: MXZ
Kombinerad med linjärstyrning.
Serie: MACM
Effektiv och säker hatering av tunga laster.
Serie: MXQ-Z
Fylld med funktioner och bäst i klassen.
Oöverträffad anpassningsförmåga
Elektriska linjärenheter.
Noggrann positionering och enkel styrning.
Ställdon som klarar alla applikationer.
Serie: JXC#1
Få full kontroll på maskinens rörelser.
Serie: JXC92/73/83/93
Fyra rörelser i en fleraxlig kontrollenhet
Hög grad av fjärrstyrning och diagnostik
Serier: EXW1/EX600-W
Enkel installation och minskat underhåll.
Serie: JSY
Energieffektiv och miljövänlig
Serier: VP-X536, VP-X538, VP-X555/585, VG-X87.
Uppfyller kraven i ISO 13849-1.
Serier: VP517/717
Slipp onödig luftförbrukning med vår senaste ventil för på- och avluftning.
Serier: SY3000/5000/7000
Den mest mångsidiga och flexibla ventilen.
Serie: JSY5000-H
Ventilramp som är speciellt lämplig i livsmedelsproduktion.
Serier: AMS20/30/40/60
Kombination av regulator, trådlös basenhet och avluftningsventil
Enkel och smart kontroll av dina applikationer.
SMC:s allt-i-ett-lösning för exakt flödesstyrning
Serier: AS-R och AS-Q
Reducera trycket vid returslaget och minska luftförbrukningen.
Serier: AS-A och AS-FS
Reglera hastigheten på din cylinder.
Serie: MQR
För roterande applikationer.
Serie: IDK
Bli av med kondenserat vatten i ditt trycklyftsystem.
Serie: ZP3P
Stabil hantering av mjuka material.
Serie: ZK2-A
Konstruerad för att förbruka så lite tryckluft som möjligt.
Serie: ZKJ
Kontrollera ditt vakuum effektivt på avstånd.
Serie: ZL
Förbättrar förhållandet mellan förbrukning och sugflöde.
Serie: ZHP
Sugkopp och ejektor integrerade i en kompakt enhet.
Serie: XT661
Varsam utan att lämna märken.
Serie: VXB
Särskilt tålig och lämplig i varma miljöer.
Serie: JSX
Klarar tuffa miljöer med IP67-kapsling och konstruktion i rostfritt stål.
Serie: LSP
En exakt och stabil pump för små vätskemängder.
Serie: LPV
Vätskan får bara kontakt med slangen och förhindrar kontaminering.
Få full koll på din utrustning. SMC:s givare och vakter passar i alla automationsprocesser och industrier.
Serie: ISE7
En digital tryckvakt med hög precision
Serie: D-MP
Cylinderpositionen som analog signal eller i form av IO-Link processdata.
Serie: PF3WB/C/S/R
Förutse störningar på ett enkelt och centraliserat sätt.
Serie: LFE
Fri flödesväg som förhindrar störningar.
Hitta våra lösningar för att undvika statisk elektricitet.
Serie: IZF
Snabb statisk eliminering.
Våra chillers ger en exakt och noggrann temperaturkontroll.
Serie: HECR
Rack-montering som förenklar integrering med modern maskinutrustning.
Serie: HRLE
Nu även för utomhusbruk.
Högkvalitativ kringutrustning för vakuumkammare.
Innovativa produkter för renrumsapplikationer
Vi har de produkter du behöver för explosiva miljöer.