Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Strypbackventil, Generell användning, Instickskoppling, Justerbar med mejselspår, Utvändiga delar i metall, Vinklad modell - ASB-D

Robust och hållbar

  • Miljöbeständig - Utvändiga delar i metall (nickelpläterad mässing)
  • Extra skydd som fördel - Justerbar med mejselspår och med låsmutter som standard
  • Kompakt med låg vikt - Höjd endast 27,7 mm, för den minsta modellen.

And much more

  • Svetsmiljöer med ultraviolett ljus, damm och svetsloppor
  • Anslutning M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • För slang med ytterdiameter: Ø 4 till Ø 12 mm och Ø 5/32" till Ø 1/2"
  • Arbetstryck 0.1 till 1 MPa

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val