Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Strypbackventiler, Generell användning, Instickskoppling, Enkel inställning, Utv. delar i metall, Vinkel - ASB

Endurance is ensured

  • Erhåll miljöbeständighet – Exteriör design i metall
  • Installera och ta bort slangen på enklaste sätt – Mer utrymme under slangen
  • Förbättra maskinens effektivitet i robotapplikationer – Cirka 28 % lättare än tidigare serier.

And much more

  • Miljöer med svetsstänk, damm och ultraviolett strålning
  • Tillämplig portstorlek: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tillämplig slang Ytterdia.: Ø 4 till Ø 12 mm och Ø 5/32" till Ø 1/2"
  • Driftstryckintervall: 0,1 till 1 MPa.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 14 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Manualer

Bibliotek

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

ASB21--
Body Size
Control Type
Thread Type
Port Size
Applicable Tubing O.D.
Seal Method
Option
Lock Nut Option