Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

TUZ, slitstark slang

  • Drifttemperatur: -20 till 60 °C
  • 5 storlekar med slangytterdia.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Tillämpliga kopplingar: KQ, KJ, KF, KFG, och M/MS
  • Slangfärger: svart, vit, röd, blå, gul och grön
  • Maximalt arbetstryck: 20 °C = 0,8 MPa och 60 °C = 0,4 MPa