För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
Våra nya tryckvakter ZSE10(F)/ISE10 passar verkligen in när det är brist på tillgängligt maskinutrymme. De är utformade särskilt med utrymmesbesparing i åtanke och har endast 9,8 mm bredd och erbjuder liknande prestanda som våra populära ZSE30A/ISE30A-modeller men behöver cirka 50 % mindre monteringsutrymme. Ytterligare funktioner i dessa givare inkluderar en kopieringsfunktion där inställningen av huvudsensorn kan kopieras till upp till 10 underordnade sensorer samtidigt vilket resulterar i minskad tid för inställning och färre mänskliga fel. Dessutom kan alla inställningar skyddas mot oönskad manipulering med hjälp av givaren lösenordsfunktion och med sin förbättrade synlighet för ur flera vinklar. Kontroll av vakuumsug och tryck kan göras med ett ögonkast. Dessa digitala tryckvakter finns med alternativ för direktmontering, panelmontering och DIN-skena och med anslutning på sidan eller på baksidan, och lämpar sig verkligen för applikationer med flera givare där panelutrymmet är begränsat. Och i linje med vårt åtagande att hjälpa till att spara energi är dessa givare är också extremt energieffektiva eftersom de förbrukar cirka 20 % mindre effekt tack vare sin inbyggda energisparfunktion.
Serie PSE digitala tryckvakter gör att trycket kan kontrolleras på avstånd. Serie PSE540 är kompakt och lätt, vilket gör att sensorn kan monteras där den behövs. Genom att använda rostfritt stål 316L för alla våta delar kan trycksensorn PSE560 användas i en mängd olika gas- och mediaapplikationer.
Den elektroniska tryckvakten ur PS1-serien finns för positivt tryck och för vakuum. PS1 är extremt kompakt och lätt. DImensionerna är 13B X 10H X 30L (mm) för standardtypen utan anslutningsdel. En 2-ledarsgivare passar med antingen NPN- eller PNP-utgång.
Baserad på vår framgångsrika ZSE/ISE 40-serie erbjuder serie ZSE40 A(F)/ISE40A, vår nya digitala tryckvakt med hög precision och tvåfärgsdisplay, ännu fler högprestandafunktioner. Den finns nu med antingen NPN eller PNP dubbla öppna utgångar, eller med tillägg av en extra analog utgång (spänning eller ström) Sensorns förbättrade kopieringsfunktion gör att man kan ställa in upp till 10 underordnade enheter samtidigt som den överordnade enheten. Med en inställningsprocess i tre steg som är lätt att följa och tillägg av funktion för inställning av lösenord hålls potentiella fel, lång inställningstid och oönskade ändringar till ett absolut minimum. ZSE40 A(F)/ISE40A uppfyller kraven för CE, UL/CSA och RoHS och bland dess funktioner finns även en energisparfunktion, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 20 %, olika anslutningsalternativ och möjlighet för direktmontering eller panelmontering.
När utvecklingsingenjörer från den ledande automationsexperten SMC ombads att utveckla en kompakt högtrycksvakt med en stor digital display för att övervaka både kylmedel och hydraulvätskor var den nya serien ISE 70/75 deras perfekta svar. Den utökar det befintliga utbudet av tryckvakter från SMC, och med hög prestanda men ändå låg vikt finns de i tre versioner: ISE 70 för användning med luft- eller inerta och icke brandfarliga gaser, som bevakar ett inställt nominellt tryckområde mellan -0,1 till 1 MPa, och modellerna ISE 75 respektive 75H för användning med media som kräver ett inställt nominellt tryck på upp till 10 MPa respektive 15 MPa. Med hus i gjutet aluminium och 4 alternativ för inställningskontroll kan driftstatusen snabbt ses genom att titta på tvåfärgsdisplayerna med mycket väl synliga 10 mm höga tecken. Finns med 2 eller 1 utgångar, Rc, NPT eller G1/4 som alternativa anslutningar och med fasta eller valbara MPa eller PSI tryckindikationer, överensstämmer dessa givare med globala ackrediteringar för både CE och UL/CSA och IP67 kapslingsklass, vilket gör dem till den ultimata lösningen för högtryckskontroll.
Efter en omfattande genomgång av vår populära halvledartryckvakt ur IS1000-serien har våra FoU-ingenjörer gjort om produkten helt och lagt till ännu fler prestandaförbättringar. Ersättningstryckvakten av tungelementtyp – vår nya serie IS10 – är nu runt 11 % kortare och 16 % lättare än den tidigare modellen. Eftersom tryckbrytaren kan anslutas direkt till modulära F.R.L.-enheter säkerställs förbättrad hantering och montering och med enklare inställning och en tydligare visuell display förbättras också driftsprestandan. Den nya IS10-serien är lämplig för användning inom tryckområden från 0,1 till 0,6 MPa, beroende på den valda modellen, och erbjuder en livslängd på fem miljoner cykler samt är både RoHS och CE-kompatibel.
Pneumatiska tryckvakter ur IS3000-serien kan användas för små elektriska laster på 10 mA som t.ex. reläer och programmerbara kontrollenheter. IS3000 kan drivas med hög frekvens på 1 cykel/s och har en lång livslängd på 10 miljoner cykler tack vare kolvkonstruktionen. Kalibreringsområden från 0,1 till 0,7 MPa.
ISA-serien är en beröringsfri spaltdetektor för applikationer som kräver bekräftelse om att arbetsstycke finns på plats för bearbetningsoperationer. På grund av givarens konstruktion påverkar inte fluktuationer i matningstrycket arbetsmoment. ISA-serien är IP66-klassad och är dammtät och droppsäker.
Removed due to no functionality enabled detected
ISE1-serien omfattar kompakta tryckvakter som finns tillgängliga med en enda inställning och hysteresjustering, med dubbel inställning/dubbel utgång eller i en analog utgångstyp med hysteresjustering. ISE1 är lätt och plug-in-kontakten som finns som tillval gör elanslutningen lätt och enkel.
ISE2-serien omfattar kompakta tryckvakter (för positivt tryck) och kan integreras med vakuumsystem ur ZX-serien eller ZR-serien. Tryckvakterna ur ISE2-serien har en snabb svarstid på 10 ms och piug-in-kontakten som finns som tillval gör elanslutningen lätt och enkel.