Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

TPH, renrumsslang (Polyolefin slang)

      
  • Polyolefinslang
  •   
  • Finns i 6 olika färger
  •   
  • Finns i 20 m eller 100 m rullar
  •   
  • Lämplig för luft, gas och vattenapplikationer
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

TPH0604B-20
Size
Color
Roll Length

Size
0604 (ODØ6 IDØ4)
Color
B (Black)
Roll Length
20m Roll
Vikt
0.356 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version