Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Tidventil

tidrelä
      
  • Kombinationen av det justerbara och det fasta flödet
    ger en pneumatisk signal efter en
    viss tidsperiod
  •   
  • Matningstryck: 0 till 1,0 MPa
  •   
  • Signaltryck: 0,25 till 0,8 MPa
  •   
  • Tidsfördröjning: 0,5 till 60 s
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5°; till 60 °C (ingen frysning)
  •   
  • Effektiv genomloppsarea (Cv): 0,14
  •   

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria