Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SY5000-X701 4-läges dubbel 3-ports magnetventil, rampmonterad med portar i huset

  • Media: Luft
  • Arbetstryck [MPa]: 0,15 till 0,7
  • Omgivnings- och mediatemperatur [°C]: -10 till 50 (ingen frysning)
  • Spänning: 24, 12, 6 , 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Kapsling: Dammtät (DIN-kontakt och M8-kontakt: IP65).

Configure your product

 
Type of Actuation
Manifold Type
Coil Specifications
Spänning
Elanslutning
Light/Surge Voltage Suppressor
Manuell handmanöver
Portstorlek
Gänga
Option