Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SY100, 3-ports direktstyrd ventil, mjuktätande

      
  • Media: luft
  •   
  • Genomlopp mm²:~0,14 standard;
    0,21 högt flöde
  •   
  • Spänning: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  •   
  • Responstid: 10 ms eller mindre
  •   
  • Livslängd: 100 miljoner cykler (SMC livslängdstest)
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: max 50 °C
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

SY1--Q
Function
Piping
Body Option
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Option