Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Sugkopp med anti-glid-funktion med fjäderben – ZP3M-#B#JB#

  • Storlekar: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Speciella ribbor som hindrar lasten från att glida
  • Material: FS61 (Fluorgummi)
  • Hårdhet (Shore A: ±5°): 60º
  • Arbetstemperatur för lastyta: 0 till 200 oC
  • Omgivningstemperatur: 0 till 150 oC
  • Nätfilteröppning: 250 μm
  • Tillval: ut- eller invändig gänga, alt. kvadratisk snabbkoppling för vakuumanslutning
  • Slaglängd, fjäderben: 10, 30, 50 mm

Configure your product

 
Vacuum Inlet Direction
Pad Size
Material
Buffer Stroke
Mesh Filter