<ul><li>Storlek: 16, 25, 32 och 40 mm</li><li>Slaglängd: 50 till 1200 mm</li><li>Acceleration: upp till 3000 mm/s²</li><li>Hastighet: upp till 1200 mm/s</li><li>Steg och Servo motorer</li><li>Encoder: Inkrementell.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LEFS--R
Tillgänglighet: Finns kanske inte på lager Klicka här
för andra varianter som normalt finns i lager, eller Kontakta SMC
för vidare hjälp