Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Standard Model - LEFS

  • Storlek: 16, 25, 32 och 40 mm
  • Slaglängd: 50 till 1200 mm
  • Acceleration: upp till 3000 mm/s²
  • Hastighet: upp till 1200 mm/s
  • Steg och Servo motorer
  • Encoder: Inkrementell.

Configure your product

 
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Auto Switch Mounting Bracket
Seal Band Stopper
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector