Efter önskemål från fordonsindustrin om en ATEX-godkänd, luftstyrd ventil för användning med antingen vatten eller kemikaliebaserade produkter är SMC, världsledande inom pneumatisk teknik, glada att lansera sitt nya ventilsortiment i serie VCC. Med sin lätta rampkonstruktion i plast har detta nya ventilsortiment utformats för både enkelt underhåll och enkel rengöring. Med hjälp av en enkel instickskoppling och ett klämsystem är det möjligt att lägga till eller ta bort en ventil utan att behöva byta anslutningar och tack vare dess förbättrade tätning minskas därför mängden kvarvarande vätska inuti ventilen. Ytterligare fördelar med denna förbättrade tätning har också visats i imponerande ventilprestanda på upp till 5 miljoner cykler vid användning med färg och 10 miljoner cykler med luft. Ventilerna i serie VCC är helt ATEX-kompatibla och är idealiska för applikationer som kräver separation av media som färg och rengöringsmedel eller pilotluft och huvudmedia. Ventilen är utformad för användning med SMC:s serie VCK kopplingar av rostfritt stål, som inkluderar rak, vridbar 40º vinkel och vridbar 90º vinkel som kopplingsalternativ och kombinationen av ventil och koppling säkerställer att man uppnår utmärkta utrymmesbesparingar.