Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Snedsätesventil – JSB

Öka flödet och minimera förlusterna

  • Uppnå ett högt flöde, samtidigt som du minimerar tryckförlusterna – Optimerade flödesvägar i ventilhuset
  • Minska dina kostnader – Lång livslängd på upp till 10 miljoner cykler
  • Spara utrymme – Endast 121,3 mm hög.

And much more

  • Media: luft, vatten, ånga
  • Flöde (Cv-faktor), upp till 87,5
  • Portstorlek: 3/8" till 2"
  • Material i hus: rostfritt stål 316L
  • Material i manöverdon: rostfritt stål 304.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 5 of 5 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

JSB-ST-S
Valve Size
Ventilfunktion
Material i hus
Tätningsmaterial
Portstorlek
Gänga
Head Size
Head Material