Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SGCA, Kylvätskeventil, Tryckstyrd

  • Passande media: Kylvätska.
  • Höga flöden, upp till 1000 l/min.
  • Lång livslängd, upp till 5 miljoner cykler.
  • Låg effektförbrukning 0,35 W.
  • Givare kan monteras i SGC 2, 3 och 4.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

SGCA2-
Series
Valve Type
Seal Material
Pressure Range
Thread
Port Size
Bracket Mounting Position
Auto Switch
Lead Wire Length
Number