Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Secondary Battery - 25A-LEFS

  • Storlek: 16, 25, 32 och 40 mm
  • Slaglängd: 50 till 1000 mm
  • Acceleration: upp till 3000 mm/s²
  • Hastighet: upp till 1200 mm/s
  • Steg och Servo motorer
  • Encoder: Inkrementell
  • Fri från koppar och zink (undantaget vissa tillbehör)
  • Gsmörjning anpassad för daggpunkter så lågt som -70ºC.

Configure your product

 
Series
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable Type
Actuator Cable Length
Controller/Driver Type
I/O Cable, Communication Plug
Protocol
Suffix
Controller/Driver Mounting
Option/JXC Cable Length