Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

S070, 3-ports magnetventil, Kompakt direktstyrd för ramp användning

  • För rampmontage
  • 3-ports magnetventil, direktstyrd
  • Ventilbredd: 7 mm
  • Vikt: 5 g (enskild ventil)
  • Ljudnivå vid drift: 38dB (A) eller lägre
  • Effektförbrukning: 0.35 W (std), 0,1 W (vikt/effekt sparkretsen)