Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

RS (D) Q-Z, Stoppcylinder, fast monteringshöjd

      
  • Stoppcylinder med fast höjd, dubbel-/enkelverkande
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  •   
  • Slaglängd upp till 32 mm
  •   
  • 10 alternativa kolvstångsändar tillgängliga
  •   
  • Kompakt givare monterbar på 4 sidor
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

RSDQA32-20DFZ
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
Action
Rod End
Mounting Bolt
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order

Magnet
D (Built-in)
Mounting
A (Both Ends Tapped)
Bore Size
32mm
Port Thread
Bore 16: M Thread; Bore 20 to 50: Rc
Stroke
20mm
Action
D (Double Acting)
Rod End
F (Round Bar w/Female Rod End)
Mounting Bolt
None
Auto Switch
No Switch
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order
None
Tryckmedium
Air
Högsta arbetstryck
1.0 MPa
Testtryck
1.5 MPa
Max. omgivningstemperatur, vid magnetkolv
60 °C
Minimum ambient temperature with magnet
-10 °C
Högsta kolvhastighet
500 mm/s
Type of cushioning
Rubber bumper
Lägsta kolvhastighet
50 mm/s
Lubrication
Not required (Non-lube)
Stroke length tolerance
+1.4 0
Vikt
0.450 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version