Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

R (D) LQ Kompaktcylinder med luftdämpning och lås

Efter bilindustrins förfrågningar om en lätt, liten cylinder med en enkel låsfunktion. SMC Pneumatik, världsledande experter på automatiseringskontroll, har nöjet att presentera lanseringen av det senaste sortimentet av kompakta cylindrar med både lås och luftdämpning – serie RLQ. RLQ-serien är utvecklad för att ge säkerhet i form av fallskydd under hela slaget om lufttillförseln skulle försvinna och har ytterligare funktioner som inbyggd luftdämpning, standardiserad bypassanslutning och funktion för att pausa i hemläget. Trots luftdämpningen och låsenheten som finns inuti cylindern har RLQ-serien utrymmesbesparande dimensioner som liknar SMC:s befintliga kompakta CQ2-sortiment. Den nya serien RLQ är den perfekta lösningen för applikationer som kräver större kinetisk energi, hög repeterbarhet i slaglängd och låga ljudnivåer. RLQ-serien finns för närvarande i diametrarna 32, 40, 50 och 63 mm, med slaglängder mellan 20–100 mm som standard

Configure your product

RLQ--
Built-in Magnet
Mounting Style
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Body Option
Locking Direction
By-pass Piping
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number