Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

RJ

RJ
Applikationer med lätt last som kräver snabba stopp vid låg hastighet har nu den perfekta lösningen tack vare våra nya Serie RJ anslagsdämpare av mjuk typ. Serie RJ utformades ursprungligen för användning med våra utbud av slidbord, kolvstångslösa och roterande cylindrar, och ger mjukare absorption vilket gör den idealisk för små transportörer som ofta kräver mjuk stoppfunktion. Denna serie är helt utbytbar med vårt befintliga utbud RB stötdämpare och med sin patenterade spiralspårutformning erbjuder den enastående hållbarhet och en minskning på 30 % av dämpningstiden. Finns i tre alternativ för energiabsorbtion, 1, 3 och 10 (J) och slaglängder på 6, 7 och 12 mm respektive är serie RJ verkligen det perfekta valet när mjuk absorption är en nödvändighet.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria