För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
Serie CG1 precisionsluftcylindrar för renrum finns i 8 diametrar, och kan uppfylla behoven i alla applikationer. Röret är tillverkat i extruderad aluminium vilket ger en otroligt slät yta som möjliggör lågt starttryck och smidig kolvrörelse. Åtta monteringsalternativ finns. Med magnet för givare.
Serie CJ2 miniatyrcylindrar finns i varianter med fjäderåterföring, fjäderförlängning, eller dubbelverkande och med rör och kolvstänger i rostfritt stål. Serien finns i diametrar 6, 10, 16 mm och slaglängder från 1/2" till 8". Monteringsalternativen inkluderar grundutförande, fotfäste, främre fläns, och dubbel bakre gaffellänk. Serie CJ2 har magnet för givare.
Kompakta cylindrar ur (N)CQ2-serien har en utrymmesbesparande design och exceptionell livslängd. De har snäppringar framtill för lätt åtkomst till interna delar. Finns i modeller med standard och genomgående kolvstång, in- och utvändig gänga, dubbelverkande, fjäderretur och fjäderförlängning. Välj mellan 13 diametrar upp till 200 mm. Som tillval kan tungelementgivare och elektroniska givare användas. Husen i extruderad aluminium som monteras med genomföring eller gänga erbjuder mångsidighet och tillförlitlighet för alla typer av användningar.
Den kompakta cylindern CQS finns för de applikationer med små cylinderdiametrar där det är viktigt att spara på utrymme. Samtidigt som den delar många av de enastående funktionerna i (N)CQ2-serien erbjuder CQS vanliga långa slaglängder (upp till 300 mm) i fyra diametrar från 12 till 25 mm. Versioner med långa slaglängder innehåller ett slitband och tjockare kolv för att hantera de större lagringsbehoven hos de längre slaglängderna. Hustyper både med magnet för givare och utan magnet för givare är de samma, och givare kan monteras på tre (diameter 12–16) respektive fyra sidor (diameter 20–25). En version för ökad sidobelastning (CQS*S) finns tillgänglig för mer krävande applikationer.
Det kompakta vridbordet ur MSQ-serien är idealiskt för materialöverföringsapplikationer. Den har bärande lager och en monteringsyta med ett vriddon med kuggstångsmekanism. De sju storlekarna är 10, 20, 30, 50, 70, 100 och 200 med rotationsjusteringar från 0-190 grader och magnetkolv för givare. Ytterligare funktioner inkluderar en ihålig axel och möjlighet till direkt lastmontering.
Den integrerade främre fästdelen och bordet på MXJ slidbord ger en mycket exakt och stabil fästyta på ovansidan och i framänden. Det finns typer för rena specifikationer tillgängliga utan måttändringar. Det finns flera alternativ för både den vanliga och den rena serien av MXJ. Dessa alternativ omfattar symmetrisk typ, slaglängdsjustering, axiella rör och givare.
Precisionsslidborden 13-MXS för renrum – godkända för kontamineringsklass 3 – passar till applikationer med krav på exakt rörelse mellan 10–150 mm och som vanligtvis kräver en cylinder och precisionsstyrning. MXS finns med 6 cylinderdiametrar, var och en med bestämda slaglängder, och har kapacitet för automatgivare som standard.
Removed due to no functionality enabled detected