Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

REA

REA
Vid arbete med ömtåliga material som kiselplattor, magnetskivor eller LCD-substrat måste stötfri aktivering balanseras mot hög hastighet/genomströmning. REA erbjuder de funktioner som behövs för att möjliggöra snabb överföring med en hastighet på upp till 300 mm/sec men eliminerar praktiskt taget stötpåverkan. Integrerade dämphalsar möjliggör mjuk acceleration och inbromsning samtidigt som cylinderkonstruktionen blir enklare. Baserat på det magnetkopplade cylinderkonceptet sker REA:s smidiga acceleration och inbromsning utan påverkan från belastning, hastighet, eller ens tryckfluktuationer. REA finns i 5 diametrar från 25 mm till 63 mm med slaglängder upp till 1 000 mm

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria