Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kontrollenheter för tryckgivare – PSE

Övervaka ditt tryck på distans

  • Samla informationen centralt – Fjärrmonitorer är tillgängliga
  • Dra nytta av IO-Links fördelar – Från SMC, din leverantör av automation
  • Övervaka alla typer av givare – Så länge den förbrukar mindre än 50 mA och har 1-5 VDC-utgång.

And much more

  • Upp till 4 kanaler
  • Repeterbarhet: ±0,1 % (F.S.)
  • Kapsling: upp till IP65
  • 3-stegsinställning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Input Specification
Output Specification
Unit Specification
Lead Wire
Bracket/Panel Mount
Sensor Connector