Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kontaktlös flödesvakt för vätskor med clamp-on montage – PFUW

Mät mer, inkräkta mindre

  • Använd en flödesvakt för olika vätske-applikationer ‒ Lämplig för olika vätskor som olja, frostskyddsmedel, kemiska vätskor, vatten, dryck, etc.
  • Undvik mediakontakt och lämna problemen utanför ‒ Inget tryckfall. Ingen igensättning. Inga främmande föremål i rören. Inget rörmontage. Inget läckage. Ingen vattenhammare.
  • Effektivisera installation och eftermontage ‒ Enkel och snabb montering med bara 2 band och 2 skruvar.
  • Förlita dig på en användarvänlig avläsning ‒ Punktmatris LCD-färg & 90º roterbar display.

And much more

  • Detektionsmetod: ultraljudsteknik
  • Flödesområde: från 0 till 100 l/min
  • Utgång: IO-Link, NPN/PNP eller analog (spänning/ström)
  • Repeternoggrannhet: ±2,0 % F.S.
  • Strömförbrukning: 85 mA eller mindre
  • IP65/IP67.

Configure your product

 
Rated Flow Range
Output Specification
Option
Unit Specification
Calibration Certificate