Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

4-kanalig kontrollenhet med 3-skärms kontrollenhet – PFG200

Rationalisera övervakningen av din utrustning

  • Övervaka alla typer av givare – Inte bara flödesgivare utan även tryck-, temperatur- och elektrostatiska givare kan anslutas
  • Få all information centralt – Flerkanalig kontrollenhet för upp till 4 sensorer
  • Var medveten om den totala flödesförbrukningen – Det ackumulerade flödet av upp till 4 olika flöden kan visualiseras
  • Utnyttja IO-Links fördelar med SMC – Din leverantör av automation.

And much more

  • 3-skärms och 3-färgs display med 2 nivåer
  • Repeternoggrannhet: ±0,1 % (F.S.)
  • Utgångar: IO-Link och NPN/PNP
  • Strömförbrukning: 55 mA eller mindre
  • IO-Link hub-funktion finns tillgänglig
  • IP65 (frontpanel), IP40 (övrigt).

Configure your product

 
Input, Output Specification
Unit Specification
Panelmonterad
Sensor Connector
Power Supply, Output Connector