Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PF3W

PF3W
Applikationer som kräver ett ständigt övervakat flöde av kylnings- eller rengöringsvatten har nu den perfekta lösningen med lanseringen av nya PF3W Digital flödesgivare från världsledaren inom pneumatik – SMC. SMC:s utvecklingsingenjörer har efter framgången med flödesgivarna PF2W nu tagit dessa flödesgivare till en ny nivå genom att förbättra både utformningen och driftprestandan. Beroende på vald modell är den nya serien PF3W nu upp till 40 % mindre sett till volymen än det tidigare sortimentet och erbjuder därmed förbättrat anslutningsutrymme och flexibilitet. Dessa givare är utformade för att fungera med media upp till 90 °C och innehåller en inbyggd temperatursensor så att både flödet och mediatemperaturen kan övervakas effektivt samtidigt. Enligt SMC ingenjörer har även tryckförluster minskat jämfört med föregående sortiment och nya PF3W kan också användas med etylenglykol som media vilket gör dessa givare idealiska för användning i kylningsapplikationer. Ytterligare förbättringar inkluderar tillägget av tvåskärmsdisplayer med tre nummerfärger som också kan roteras både medurs och moturs vilket ger ännu bättre synlighet för displayen under drift. Den nya PF3W-serien finns som typ utan fett och vid behov med analog utgång och uppfyller kapslingsklass IP65 och överensstämmer med krav för både RoHS och CE.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria