Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PAF

PAF
Halvledar- och LCD-tillverkare har nu en perfekt pumplösning med lanseringen av den nya membranpumpen PAF från SMC. Denna högprestandapump i fluorplast är utformad särskilt för att uppfylla industrins krav och är konstruerad utan husdelar i metall för att säkerställa perfekt kompatibilitet när man använder kemikalier med hög renhet. Då alla våta delar är tillverkade i antingen ny PFA eller PTFE förbättras PAF:s förstklassiga kemiska egenskaper och temperaturegenskaper ytterligare genom användning av dubbel konstruktion i PFA-PPS för att förbättra både provtryck och värmecykelprestanda. För närvarande finns PAF i två versioner, en automatiskt styrd typ med en magnetventil inbyggd i pumphuset eller en luftstyrd typ där ventilen och den elektriska kretsen är separerade från pumpen, och den erbjuder en lätt och kompakt lösning med högt flöde för att uppfylla de mest krävande behoven. Ytterligare funktioner inkluderar möjligheten att välja till en optisk läckagedetektor som kan ge en tidig varning om trasigt membran och när det gäller den luftstyrda typen, tillägg av monterade optiska slaglängdssensorer för att säkerställa stabil drift av pumpen och exakt cykelövervakning.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria