Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MXJ, Miniatyrslidbord (Linjärlager)

  • Slaglängder upp till 20 mm.
  • Montage från front och ovan.
  • Parallellitet över rörelse: 0.005 mm.
  • Renrumsspecifikation tillgänglig.
  • Arbetstryck: 0.15 till 0.7 MPa.