Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MXJ, högprecisionsslidbord

      
  • Slaglängd upp till 50 mm.
  •   
  • Styrhål för montage på 4 ytor.
  •   
  • Sidomontering möjlig.
  •   
  • Parallellitet över rörelse: 0,005 mm
  •   
  • Brett utbud av justeringsalternativ.
  •   
  • Arbetstryck: 0,1 till 0,7 MPa
  •   

Configure your product

 
Bore Size
Symmetric Type
Stroke
Adjuster
Switch Rail
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order