Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompaktslid – MXH2

När noggrannhet är nyckeln

  • Förbättra maskinens prestanda – Linjärstyrning med hög precision
  • Nå långt – Slaglängd upp till 150 mm
  • Gör maskinen lättare – Minsta storleken väger endast 61 g.

And much more

  • Linjärstyrning med hög precision
  • Cylinderstorlek (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Slaglängd upp till 150 mm.

Configure your product

 
Bore Size
Stroke
  []
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order