Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MXH-Z

MXH-Z
Vi är glada att kunna presentera den förbättrade MXH-Z-serien av kompakta slidbord. Denna nya modell innehåller en mycket stabil linjärstyrning, vilket ger ökad tillåten rörelsemängd på upp till 240 % och gör den lämplig för användning i applikationer där arbetsstycket är långt bort. MXH-Z-serien är flexibel och lätt och finns i diametrar från 6 till 20 mm med möjlighet att monteras i fyra riktningar och med röranslutning från tre riktningar. Slidbordet är mycket exakt på grund av dess höga parallellitet i förflyttningar och är särskilt användbart i applikationer som omfattar transport och positionering och för applikationer i begränsade utrymmen, som dispensrar. Möjligheten att direktmontera D-M9* runda givare minskar också arbetskostnaderna.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria