Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MSZ

MSZ
Tillverkare som införlivar val av arbetsstycken eller separation i sin produktionsprocess har nu en unik och kostnadseffektiv lösning tack vare utvecklingsingenjörer från SMC, världens ledande automationsexperter, och deras nya vridbord med tre positioner, Serie MSZ. Detta senaste vriddon kan ställas in för att stanna vid tre olika lägen inom en radie på 190º och kräver varken en elmotor eller någon komplex maskin för att fungera, utan endast tryckluft. Vridbordet utformades ursprungligen för urval och separation av arbetsstycken till antingen vänster eller höger, och styrs via en enda magnetventil med 3 lägen som säkerställer enkel inställning och drift. Serie MSZ finns för närvarande i två modelltyper, grundutförande och för hög noggrannhet, för högre belastning och minskad avböjning i bordet, och kan beställas i fyra olika storlekar och är utformad för att fungera med ett arbetstryck på 0,2 till 1 MPa. Med en tillåten kinetisk energi på 7, 25, 48 och 81 mJ och ett effektivt vridmoment vid 0,5 MPa på 1, 2, 3 respektive 5 Nm kan en last monteras direkt på bordet för enkelhets skull.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria