Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MSQ

MSQ
En av de utmaningar som man ofta ställs inför när det gäller automatiserad inspektion av arbetsstycken är behovet av rotation som är både stabil och har låg hastighet. Ingenjörer från SMC, världsledande inom pneumatik, har länge varit medvetna om detta problem och svarar nu på detta behov genom att erbjuda två nya serier, CRQ2X och MSQX. De är utformade för att komplettera SMC:s omfattande utbud av vriddon, den unika axelvarianten, serie CRQ2X, och vridbordet, serie MSQX, delar många av de egenskaper som SMC:s populära utbud av vriddon, CRQ2 och MSQ. Genom tillägg av särskilda konstruktionselement som särskild ytbehandling, smörjfett för långsam hastighet och borttagning av gummidämpning kan dessa imponerande vriddon justeras för att ge stabil rotation med långsam hastighet utan ryck med så mycket som 5 sekunder för att slutföra en vridning på 90º. För närvarande kan både CRQ2X och MSQX beställas i storlekar mellan 10–50 mm beroende på de tekniska kraven för varje applikation.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria