Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet utan motor - LESYH

Din motor, vår linjärenhet. Extremt exakt & kompakt

  • Skapa den bästa möjliga lösningen för dig – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Ger anmärkningsvärd styvhet och precision – Minskad nedböjning. Repeterbarhet av position med ±0,01 mm och med hög styvhet. Minskad lost motion, 0,1 mm
  • Optimera din applikation – Motorer från många tillverkare att välja mellan
  • Öka din produktivitet – Upp till 400 mm/s hastighet och acceleration 5000 mm/s².

And much more

  • Storlekar: 16, 25
  • AC servomotor
  • Slaglängd: 50 till 150 mm.

Configure your product

 
Size
Motor Mounting Position
Motortyp
Lead
Slaglängd