Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MK-Z

MK-Z
Efter att våra kunder efterfrågat en serie roterande klämcylindrar som är enkla att underhålla med ett bra urval av slaglängder och dubbla monteringsalternativ har våra FoU-ingenjörer helt enkelt tagit de bästa egenskaperna hos två befintliga SMC-produkter – MK-serien och MK2-serien – och kombinerat dem i vår nyligen sammanslagna och förbättrade serie MK. Den nya MK-serien är tillgänglig i diametrar från 12 till 63 mm med klämslaglängder upp till 50 mm beroende på den valda modellen och hjälper till att svara på våra kunders behov med möjlighet att både välja hus och monteringsalternativ för genomföringar. Dessutom är serien lätt att underhålla med fullt utbytbara tätningar och styrstift. Dessa nya roterande klämcylindrar är designade för användning med vår kompakta D-M9-givare som kan monteras på alla fyra sidor (endast 2 sidor med 20 och 25 mm) men kan vid behov också användas tillsammans med vår magnetfältsresistenta givare ur D-P3DW-serien.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria