Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MHW2, Gripdon, 180 ° vinkelöppnande, kuggstångstyp

  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 8 of 8 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

MHW2-D
Bore Size
Thread Type
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number