Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MGQ

Put it to the test

  • Erhåll utmärkande egenskaper – Sidolast och hög vridstyrningsnoggrannhet
  • Utnyttja spåren – Givare, ledningstrådar och plintar kan fixeras i cylinderkroppen
  • Använd den för dina tunga belastningar – Lämplig som stoppcylinder eller lyftare på transportbandet.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardslaglängd upp till 200 mm
  • Anslagsdämpning
  • Givare kan monteras.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val