Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MGPW

MGPW
På SMC utvecklar vi ständigt och vår senaste styrda cylinder MGPW är inget undantag. Denna nya breda styrda cylinder har utformats för att hantera stora arbetsstycken och har ett förbättrat plattrotationsmoment som är tre gånger större än standard-MGP-serien och har förbättrat plattans motstånd mot rotationer. Även om den har ungefär samma vikt som MGP har MGPW 170 % mer volym genom att använda anodiserat aluminium och optimera storleken på olika komponenter. MGPW är lätt att ställa upp och montera, vilket minskar arbetskostnaderna, och kan användas med D-M9*W elektronisk givare med tvåfärgsindikering eller alternativt runda givare som kan monteras direkt på cylindern. MGPW är perfekt för överföring av stora arbetsstycken och de med excentriska laster, och har tre typer av lager och monteringsalternativ som standard och kan hantera flera olika applikationer, såsom lyftning och pressning.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria