Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Robust kompaktenhet med styrning, låg vikt - MGPK

Utrymmeseffektiv styrka

  • Optimera ditt utrymme - kompakt konstruktion med låg vikt
  • Ger dig hög prestanda och precision - ±0,03° noggrannhet i vridstyrningen
  • Ger flexibilitet i konstruktion och montage - olika portplaceringar och monteringsalternativ kan väljas.

And much more

  • Cylinderdiameter (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Slaglängder upp till 200 mm
  • Portar i sida och ovansida tillgängliga
  • 4 typer av montering är möjliga: ovan-/undersida, T-spår undertill och bakgavelmontage
  • Välj material i plattan: kolstål eller aluminium
  • Givare kan monteras på 2 sidor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Plate Material
Bearing Type
Bore Size
Port thread Type
Stroke
  []
Piping Port Location
Auto Switch
Lead Wire length
Number of auto switches