Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MGP-Z

MGP-Z
På SMC har vi infört en uppgradering av vår MGP-serie kompaktenhet, som nu är mindre och skryter med nya funktioner. Den nya MGP-Z är ett bevis på vårt åtagande att investera i pågående forskning och utveckling för att förfina och förbättra prestanda och funktionalitet hos SMC:s produkter. MGP-Z är upp till 17 % lättare och ger utrymmesbesparingar tack vare kortare styrstänger, utan att påverka de olika funktionerna, robustheten och kvalitetsprestandan hos den ursprungliga serien. En annan ny viktig utveckling är att runda givare nu kan monteras direkt på cylindern MGP-Z, vilket eliminerar behovet av monteringsfästen och minskar arbetskostnaderna. Det vanliga problemet med felaktigt placerade givare minskas också när man använder SMC:s elektroniska givare med tvåfärgsindikering, D-M9*W. MGP-Z har många standardfunktionsalternativ, inklusive tre typer av lager, fyra utformningar av montering, anslutning från två håll samt versioner som är kopparfria och fluorfria. Den är lämplig för många branscher, inklusive allmän automation och bilindustri, och har flera applikationer, bland annat jämnt tryck och lyft, sidobelastning genom att fungera som ett stopp som kan utsättas för stötar, eller att minimera plattförskjutning.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria