Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Metrisk M, R, Re

Metrisk M, R, Re
Efter önskemål från industrin om ett utbud av lätta, fettfria, högpresterande metallkopplingar har utvecklingsingenjörer från SMC, de världsledande experterna inom pneumatik, uppfyllt önskemålet med sitt förbättrade sortiment av kopplingar i serie KQG2/KFG2 och KQB2, tillverkade av rostfritt stål och mässing. Kopplingarna är utformade för applikationer där värme, korrosion och kemisk beständighet är en nödvändighet och SMC:s ingenjörer har helt enkelt tagit de populära metallkopplingarna KQG/KFG och KQB, kompletterat med några alternativ som saknades, och gjort dem ännu mindre, lättare och starkare. SMC:s serie KQG2 av instickskopplingar i rostfritt stål 316, som är upp till 30 % mindre och 62 % lättare än de tidigare modellerna, inkluderar nu 8 nya alternativ och därmed utökas utbudet till totalt 17 modeller. Och med tillägget av två nya slangstorlekar kan dessa kopplingar användas med en mängd olika slangdiametrar från 3,2 mm upp till 16 mm. Serie KFG2, SMC:s överfallskopplingar av rostfritt stål 316, har också utökats från 5 till 9 modellalternativ och de är också upp till 44 % mindre och 37 % lättare än det gamla KFG-sortimentet. De finns nu med NPT-gänga samt för slangstorlek 16 mm, och kopplingarna kan nu användas vid temperaturer från -65 °C till 260 °C när man beställer utan gängtätningsmedel. Och med en tätning utan hylsa blir underhållet enklare. Slutligen kompletteras utbudet av SMC:s uppdaterade metallkopplingar av mässingsalternativet, serie KQB2. På liknande sätt är denna serie upp till 30 % mindre och 62 % lättare än tidigare modeller, och har utökats från 9 till 17 modeller med alternativ med både NPT- och G-gängor. Och med autokatalytisk nickelplätering applicerad på alla mässingsdelar kommer dessa kopplingar att se bra ut under hela sin livslängd.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria