Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Med låsbar ratt, förenklad inställning

Med låsbar ratt, förenklad inställning
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.3 to 0.7 MPa.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria