Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cylinder med lås - MWB

Ensure easy handling

  • Enkel hantering: minska installations- och underhållsarbetet – Låset kan manövreras manuellt plus att låsenheten kan separeras från cylindern
  • Lås valfritt ställdon i din anläggning – Låsenhet kan beställas separat
  • Lita på det – Låskraft upp till 6080 N
  • Lås upp kvaliteten i din process – Hög stoppnoggrannhet.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglängd upp till 2500 mm
  • Många monteringsalternativ
  • Separat konstruktion av låsenhet och cylinder
  • Låsenhet med låsstatusindikering tillgänglig.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Thread
Stroke
  []
Rod Boot
Cushion
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order