Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CCT, luft/vätska omvandlare

  • Luft-hydro-omvandlare, serie CCT
  • Omvandlare storlek (mm): 63, 100, 160
  • Slaglängder (mm): 50 till 800
  • Arbetstryck: 0 till 0,7 MPa
  • Provtryck: 1,05 MPa
  • Media: turbinolja (40 till 100 °CSt)