Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Slangklämventil - LPV

Kläm åt flödet

  • Minimera kontaminering - Ingen internvolym
  • Minimera tryckfallet - Fritt genomlopp
  • Undvik skador på slangen - Rundad form på klämman
  • Spara energi - Effektförbrukning endast 2 W.

And much more

  • Media: gas eller vätska enligt slangens specifikation
  • Slangstorlek: ø 3 till ø 6 mm
  • Arbetstryck: 0 till 0,2 MPa
  • Effektförbrukning: 2 W (2-ports), 2,9 W (3-ports)
  • 2 montagevarianter: panelmontage eller direktmontage
  • Ventiltyp: 2-ports (N.C., N.O.) eller 3-ports (N.C. på ena sidan, N.O. på andra sidan).

Configure your product

 
Ventilfunktion
Voltage
Elanslutning
Light
Tubing Size
Lead Wire Length