Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång och styrningar, utan motor - LEYG

Din motor, vår linjärenhet. Drag och tryck. Extra linjärstyrning

  • Skapa den lösning som passar dig bäst – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Perfekt för att passa din applikation – Varianter med glid- eller kulbussning
  • Optimera din applikation – Motorer från många tillverkare att välja mellan.

And much more

  • Storlek: 25 och 32 mm
  • Slaglängder: upp till 300 mm
  • Horisontell/vertikal last: upp till 60/44 kg
  • Hastighet: upp till 1200 mm/s
  • Acceleration: upp till 5000 mm/s²
  • AC servomotor, 100 eller 200 W.

Configure your product

 
Accuracy
Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Guide Option