Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Remdriven stor elektrisk linjärenhet, utan motor – LET-X11

Låt oss flytta dina tunga laster, riktigt långt

  • Bygg samman bästa möjliga lösningen för dig – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Flytta last över långa avstånd – Upp till 240 kg horisontellt och 200 kg vertikalt. Slaglängd upp till 3000 mm
  • Öka hastighet och produktivitet – Hastighet upp till 5000 mm/s , acceleration upp till 50000 mm/s²
  • Optimera din applikation – Motorer från ett stort antal leverantörer att välja mellan.

And much more

  • Storlek: 80, 100
  • Slaglängd: 300 till 3000 mm
  • AC servomotor 750 W
  • Kompatibel med flera motorer: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION och fler.

Configure your product

 
Size
Lead (mm)
Slaglängd