Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Remdriven stor elektrisk linjärenhet (230 VAC) – LET-X11

Låt oss flytta dina tunga laster, riktigt långt

  • Effektivisera stora laster på långa avstånd – Upp till 240/70 kg horisontellt/vertikalt. Upp till 3000 mm.
  • Öka hastigheten och produktiviteten – Klarar hastigheter upp till 4000 mm/s och 20000 mm/s² acceleration
  • Optimera noggrannheten – ±0,08 mm repeterbarhet i positionering
  • Använd den tufft och adaptivt – Flexibel montering plus robust slag-/vibrationsmotstånd.

And much more

  • Storlek: 80, 100
  • Slaglängd: 300 till 3000 mm
  • Kompatibla enkoder: absolut, inkrementell
  • Servomotor.

Configure your product

 
Size
Motor Mounting Position
Motor type
Equivalent Lead
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver type
I/O Cable Length