Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet (230 VAC) - LESYH

Exakt. Snabb. Mångsidig. Löser allt med ett litet format

  • Transportera optimalt efter behov – Styv, exakt och robust
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Upp till 800 mm/s hastighet, 10 000 mm/s² acceleration
  • Ger anmärkningsvärd styvhet och precision – ±0,01 repeterbarhet av position. Upp till 20 kg vertikal last
  • Kombinera den efter dina behov – Steg-, servo- eller utan motor. In-line eller parallell motor.

And much more

  • Storlekar: 16 och 25
  • AC servomotor
  • Slaglängd: 50 till 150 mm.

Configure your product

 
Size
Motor Mounting Position
Motortyp
Lead
Slaglängd
Motor Option
Actuator Cable Type
Actuator Cable Length
Driver Type
I/O Connector