Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet - LES/LESH/LESYH

Exakt. Snabb. Mångsidig. Löser allt med ett litet format

  • Transportera optimalt efter behov – Kompakt (LES). Med hög styvhet (LESH). Styv, exakt och robust (LESYH)
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Batterilös absolutenkoder. Upp till 800 mm/s hastighet, 10 000 mm/s² acceleration
  • Ger anmärkningsvärd styvhet och precision – ±0,01 repeterbarhet av position. Upp till 20 kg vertikal last
  • Kombinera den efter dina behov – Steg-, servo- eller utan motor. In-line eller parallell motor.

And much more

  • Storlekar: 8, 16 och 25
  • Steg- eller servomotor
  • Absolut eller inkrementell enkoder utan batteri
  • Slaglängd: upp till 150 mm
  • Horisontell last: upp till 12kg
  • Hastighet: upp till 800 mm/s
  • Horisontell/vertikal acceleration: upp till 10000/5000 mm/s²
  • Repeterbarhet: ±0,01 mm.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val